Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|
⌀ 3 mm | 5.5 | 3.3 | V-Chip SMT | ||
⌀ 4 mm | 5.5 | 4.3 | V-Chip SMT | ||
⌀ 5 mm | 5.5 | 5.3 | V-Chip SMT | ||
⌀ 6.3 mm | - | 6.6 | V-Chip SMT | ||
⌀ 8 mm | 6.5 | 8.3 | V-Chip SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie mit geringem Leckstrom
- Montagetyp: V-Chip SMT
- Kapazitätsbereich: 0.1 µF ‒ 330 µF
- Kapazitätstoleranz: ±20%
- Spannungsbereich (UR): 6.3 ‒ 63 V(DC)
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
- Lebensdauer: 1000 h @ +85 °C
- Abmessungen (DxL) in mm: 3.0 x 5.5 bis 8.0 x 6.5
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
Anwendung
- Batterieanwendungen mit langer Lebensdauer und kleine Handheld-Produkte
- Ein- und Ausgangskondensator für Schaltregler
- Befilterung
- Glättung
- z.B. DC/DC Konverter, DC/AC Konverter, Satelliten-Receiver, Bedienfeld
- Ihre Anwendung erfordert vibrationsfeste Kondensatoren?
Finden Sie hier weitere Informationen und fordern Sie Ihre Lösung an
Application Notes
- ANP071 Aluminium-Elektrolyt- vs. Aluminium-Polymer-Kondensatoren und wie dessen Vorteile richtig genutzt werden
- ANP109 Impedanzspektren unterschiedlicher Kondensatortechnologien
- ANP125 Die akustischen Auswirkungen harmonischer Verzerrungen von Aluminium-Elektrolytkondensatoren
- SN008 Erwartete Lebensdauer bei Aluminium-Elektrolyt- und Aluminium-Polymer-Kondensatoren
- SN019 Angst vor Alterung? Die Auswirkungen der Zeit auf Elektrolytkondensatoren
Artikeldaten
Alle
⌀ 3 mm
⌀ 4 mm
⌀ 5 mm
⌀ 6.3 mm
⌀ 8 mm
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865090640004 | SPEC | 8 Dateien | 0.47 µF | 50 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 4 | 0.4 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090640005 | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 50 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 8.4 | 0.4 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090640006 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 50 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 13 | 0.4 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090540001 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 35 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 8.4 | 0.4 | 14 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090440001 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 25 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 10 | 0.4 | 16 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090640007 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 50 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 17 | 0.4 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090540002 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 35 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 0.4 | 14 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090468010 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 25 | 2000 | – | 11 | 3 | 16 | 3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090340001 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 16 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 10 | 0.4 | 18 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090440002 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 25 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 16 | 0.4 | 16 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090540003 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 35 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 18 | 0.4 | 14 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090643008 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 50 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 20 | 0.5 | 12 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090468011 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 25 | 2000 | – | 15 | 3 | 16 | 3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090340002 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 16 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 23 | 0.4 | 18 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090440003 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 25 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 27 | 0.5 | 16 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090140001 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 6.3 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 0.4 | 26 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090240001 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 10 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 23 | 0.4 | 22 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090643009 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 50 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 33 | 1 | 12 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090543004 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 35 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 29 | 0.7 | 14 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090268009 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 10 | 2000 | – | 18 | 3 | 22 | 3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090368008 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 16 | 2000 | – | 20 | 3 | 18 | 3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090140002 | SPEC | 8 Dateien | 22 µF | 6.3 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 28 | 0.4 | 26 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090240002 | SPEC | 8 Dateien | 22 µF | 10 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 33 | 0.5 | 22 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090342003 | SPEC | 8 Dateien | 22 µF | 16 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 37 | 0.8 | 18 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090442004 | SPEC | 8 Dateien | 22 µF | 25 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 42 | 1.1 | 16 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090543005 | SPEC | 8 Dateien | 22 µF | 35 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 46 | 1.6 | 14 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090645010 | SPEC | 8 Dateien | 22 µF | 50 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 48 | 2.2 | 12 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090649011 | SPEC | 8 Dateien | 22 µF | 50 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 52 | 2.2 | 12 | 8 | 6.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090749001 | SPEC | 8 Dateien | 22 µF | 63 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 75 | 14 | 12 | 8 | 6.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090168010 | SPEC | 8 Dateien | 22 µF | 6.3 | 2000 | – | 25 | 3 | 26 | 3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090140003 | SPEC | 8 Dateien | 33 µF | 6.3 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 37 | 0.5 | 26 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090242003 | SPEC | 8 Dateien | 33 µF | 10 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 41 | 0.7 | 22 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090343004 | SPEC | 8 Dateien | 33 µF | 16 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 49 | 1.1 | 18 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090443005 | SPEC | 8 Dateien | 33 µF | 25 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 52 | 1.7 | 16 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090645012 | SPEC | 8 Dateien | 33 µF | 50 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 66 | 3.3 | 12 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090545006 | SPEC | 8 Dateien | 33 µF | 35 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 58 | 2.4 | 14 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090649013 | SPEC | 8 Dateien | 33 µF | 50 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 71 | 3.3 | 12 | 8 | 6.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090549007 | SPEC | 8 Dateien | 33 µF | 35 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 62 | 2.4 | 14 | 8 | 6.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090140004 | SPEC | 8 Dateien | 47 µF | 6.3 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 45 | 0.6 | 26 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090343005 | SPEC | 8 Dateien | 47 µF | 16 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 58 | 1.6 | 18 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090243004 | SPEC | 8 Dateien | 47 µF | 10 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 52 | 1 | 22 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090445006 | SPEC | 8 Dateien | 47 µF | 25 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 65 | 2.4 | 16 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090545008 | SPEC | 8 Dateien | 47 µF | 35 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 75 | 3.3 | 14 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090449007 | SPEC | 8 Dateien | 47 µF | 25 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 70 | 2.4 | 16 | 8 | 6.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090549009 | SPEC | 8 Dateien | 47 µF | 35 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 80 | 3.3 | 14 | 8 | 6.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090142005 | SPEC | 8 Dateien | 100 µF | 6.3 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 70 | 1.3 | 26 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090345006 | SPEC | 8 Dateien | 100 µF | 16 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 85 | 3.2 | 18 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090445008 | SPEC | 8 Dateien | 100 µF | 25 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 102 | 5 | 16 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090245005 | SPEC | 8 Dateien | 100 µF | 10 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 75 | 2 | 22 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090349007 | SPEC | 8 Dateien | 100 µF | 16 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 92 | 3.2 | 18 | 8 | 6.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090449009 | SPEC | 8 Dateien | 100 µF | 25 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 110 | 5 | 16 | 8 | 6.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090249006 | SPEC | 8 Dateien | 100 µF | 10 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 80 | 2 | 22 | 8 | 6.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090145006 | SPEC | 8 Dateien | 220 µF | 6.3 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 102 | 2.8 | 26 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090245007 | SPEC | 8 Dateien | 220 µF | 10 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 125 | 4.4 | 22 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090149007 | SPEC | 8 Dateien | 220 µF | 6.3 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 110 | 2.8 | 26 | 8 | 6.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865090249008 | SPEC | 8 Dateien | 220 µF | 10 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 135 | 4.4 | 22 | 8 | 6.5 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090145008 | SPEC | 8 Dateien | 330 µF | 6.3 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 155 | 4.2 | 26 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 865090 | ||
865090149009 | SPEC | 8 Dateien | 330 µF | 6.3 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 170 | 4.2 | 26 | 8 | 6.5 | 15" Tape & Reel | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
865090640004 | SPEC | |
865090640005 | SPEC | |
865090640006 | SPEC | |
865090540001 | SPEC | |
865090440001 | SPEC | |
865090640007 | SPEC | |
865090540002 | SPEC | |
865090468010 | SPEC | |
865090340001 | SPEC | |
865090440002 | SPEC | |
865090540003 | SPEC | |
865090643008 | SPEC | |
865090468011 | SPEC | |
865090340002 | SPEC | |
865090440003 | SPEC | |
865090140001 | SPEC | |
865090240001 | SPEC | |
865090643009 | SPEC | |
865090543004 | SPEC | |
865090268009 | SPEC | |
865090368008 | SPEC | |
865090140002 | SPEC | |
865090240002 | SPEC | |
865090342003 | SPEC | |
865090442004 | SPEC | |
865090543005 | SPEC | |
865090645010 | SPEC | |
865090649011 | SPEC | |
865090749001 | SPEC | |
865090168010 | SPEC | |
865090140003 | SPEC | |
865090242003 | SPEC | |
865090343004 | SPEC | |
865090443005 | SPEC | |
865090645012 | SPEC | |
865090545006 | SPEC | |
865090649013 | SPEC | |
865090549007 | SPEC | |
865090140004 | SPEC | |
865090343005 | SPEC | |
865090243004 | SPEC | |
865090445006 | SPEC | |
865090545008 | SPEC | |
865090449007 | SPEC | |
865090549009 | SPEC | |
865090142005 | SPEC | |
865090345006 | SPEC | |
865090445008 | SPEC | |
865090245005 | SPEC | |
865090349007 | SPEC | |
865090449009 | SPEC | |
865090249006 | SPEC | |
865090145006 | SPEC | |
865090245007 | SPEC | |
865090149007 | SPEC | |
865090249008 | SPEC | |
865090145008 | SPEC | |
865090149009 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien
Videos
Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz