MagI³C Power FeatherWing
FeatherWing mit Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 24 V und geregelten Ausgangsspannungen von 5 V und 3.3 V
Merkmale
- Betriebseingangsspannung von 9 V, 12 V, 15 V, 18 V und 24 V Industrie Bus
- Maximale 36 V Eingangsspannung
- Zusätzlicher USB-Anschluss für 5 V Eingangsspannung zur Auswahl per Schalter
- Umwandlung der industriellen Busspannung in 5V Applikatiosspannung
- Umwandlung von 5 V auf 3,3 V
- Enable-Funktionalität und Modus-Auswahl zur Steuerung und Abstimmung der Performance des MagI³C MicroModuls verfügbar
Anwendung
- Stecker kompatibles 5 V und 3,3 V Netzteil für das gesamte WE FeatherWing-Ökosystem
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikelinformation + Mehr anzeigen
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns
Beinhaltet folgende Produkte
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules