Thalassa & EV-Kits
Funkmodul 2.4 GHz (AMB2524)
Merkmale
- Entdecken Sie unser empfohlenes Produkt [Thyone-I]()
- Kompaktes, kostengünstiges OEM-Funkmodul
- integrierter Microcontroller
- Kleine Bauform: 16 x 27.5 x 3.8 mm
- Unterstützt stromsparende Anwendungen
- Energiesparfunktionen (Wake-On-Radio)
- Integrierter Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
- Flexible Adressierung (max. 255 Knoten pro Netzwerk)
- Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
- USB-Funk-Stick verfügbar
- Mit integrierter oder externer Antenne
- ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
- Wireless Connectivity SDK
Artikeldaten
|
Artikel Nr.
|
Datenblatt
|
Ersatzartikel
|
Simulation
|
Manual
|
Downloads
|
Status
|
Description
|
Frequenzbereich
(MHz)
|
dLoS
(m)
|
PTx, e.r.p.
(dBm)
|
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
|
PTx, 50 Ω
(dBm)
|
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
|
VDD min.
(V)
|
VDD max.
(V)
|
Rb max.
(kbps)
|
ANTConn
|
L
(mm)
|
B
(mm)
|
H
(mm)
|
Funkmodul
|
USB Funk-Stick
|
Evaluation Kit
|
Muster
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2606039021001
|
– |
Simulation
–
|
Downloads
–
|
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
|
Description
EV-Kit Thalassa
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
Funkmodul
|
USB Funk-Stick
–
|
Evaluation Kit
–
|
|
||
|
2606031021000
i
|
Thalassa mit integrierter Antenne, 2400 - 2483.5, 150 m | 2611011021000 |
Simulation
–
|
Downloads
–
|
Status
NRND
i
| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
|
Description
Thalassa mit integrierter Antenne
|
Frequenzbereich
2400 - 2483.5
|
Richtfunkstrecke
150 m
|
Ausgangsleistung e.r.p.
-6 dBm
|
RX Empfindlichkeit e.r.p.
-96 dBm
|
–
|
–
|
Betriebsspannung Min.
2.7 V
|
Betriebsspannung Max.
3.6 V
|
RF Bitrate max.
500 kbps
|
–
|
Länge
16 mm
|
Breite
27.5 mm
|
Höhe
3.2 mm
|
Funkmodul
–
|
USB Funk-Stick
|
Evaluation Kit
|
– | |
|
2606031121000
i
|
Thalassa mit 50 Ohm HF Pad, 2400 - 2483.5, 450 m | 2611011021000 |
Simulation
–
|
Downloads
–
|
Status
NRND
i
| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
|
Description
Thalassa mit 50 Ohm HF Pad
|
Frequenzbereich
2400 - 2483.5
|
Richtfunkstrecke
450 m
|
–
|
–
|
Ausgangsleistung 50 Ohm
0 dBm
|
RX Empfindlichkeit max.
-102 dBm
|
Betriebsspannung Min.
2.7 V
|
Betriebsspannung Max.
3.6 V
|
RF Bitrate max.
500 kbps
|
Antennenanschlusstyp
RF pad
|
Länge
16 mm
|
Breite
27.5 mm
|
Höhe
3.2 mm
|
Funkmodul
–
|
USB Funk-Stick
|
Evaluation Kit
–
|
– | |
|
2606031321000
i
|
Thalassa mit U.FL Connector, 2400 - 2483.5, 450 m | 2611011021000 |
Simulation
–
|
Downloads
–
|
Status
NRND
i
| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
|
Description
Thalassa mit U.FL Connector
|
Frequenzbereich
2400 - 2483.5
|
Richtfunkstrecke
450 m
|
–
|
–
|
Ausgangsleistung 50 Ohm
0 dBm
|
RX Empfindlichkeit max.
-102 dBm
|
Betriebsspannung Min.
2.7 V
|
Betriebsspannung Max.
3.6 V
|
RF Bitrate max.
500 kbps
|
Antennenanschlusstyp
U.FL
|
Länge
16 mm
|
Breite
27.5 mm
|
Höhe
3.2 mm
|
Funkmodul
–
|
USB Funk-Stick
|
Evaluation Kit
–
|
– | |
|
2606046021001
|
Thalassa USB Funk-Stick, 2400 - 2483.5, 100 m | – |
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
|
Description
Thalassa USB Funk-Stick
|
Frequenzbereich
2400 - 2483.5
|
Richtfunkstrecke
100 m
|
Ausgangsleistung e.r.p.
-6 dBm
|
RX Empfindlichkeit e.r.p.
-98 dBm
|
–
|
–
|
–
|
–
|
RF Bitrate max.
500 kbps
|
Antennenanschlusstyp
chip antenna (integrated antenna)
|
Länge
67.75 mm
|
Breite
23.65 mm
|
Höhe
12 mm
|
Funkmodul
|
USB Funk-Stick
–
|
Evaluation Kit
|
|
Software Downloads
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Starten Sie Ihr Prototyping sofort. Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.
- Einfache Einrichtung
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Farbcodierte Paketinterpretation
- 100% Protokollverfolgbarkeit
Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.
Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Antenne
Videos
#askLorandt erklärt: Der Unterschied zwischen dem Transparent und Command Modus
Videos
Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen
Videos
Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit
Videos
Manni Talks - Serial Interfaces