Tarvos-e & EV-Kits

Merkmale

  • Unterstützt das 868-MHz-SRD-Frequenzband
  • Funkmodul basierend auf dem TI-CC1310-Chip
  • Energiesparfunktionen
  • Kleine Bauform: 12 x 8 x 2 mm (L x B x H)
  • HF-Ausgangsleistung 14 dBm
  • Kommunikation über UART-Schnittstelle
  • Reichweite bis zu 3 km Sichtlinie (line of sight)
  • Inkl. Flooding Mesh Funktion
  • Flexible Adressierung (max. 65 535 Knoten in 255 Netzwerken)
  • Integrierter Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
  • Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
  • ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
  • Wireless Connectivity SDK

See what the firmware developed by Würth Elektronik can do - the WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Funkmodul
EV-Kits
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
Description
Frequenzbereich(MHz)
dLoS(m)
PTx, 50 Ω(dBm)
Rb max.(kbps)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Muster
2609059281001
EV-Kit Tarvos-e, –, –
Man­ual
Downloads
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionEV-Kit Tarvos-e 
2609051181000
SPEC
Man­ual
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionTarvos-e 
Frequenzbereich 863 - 870
Richtfunkstrecke2700 m
Ausgangsleistung 50 Ohm14 dBm
RF Bitrate max.400 kbps
Länge12 mm
Breite8 mm
Höhe2 mm

Proprietärer Funk als Bluetooth® LE Alternative

1. DIE IDEE - drahtlos eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen

  • Parameterisierung zur Inbetriebnahme
  • Starten/Stoppen der Messung
  • Ergebnisse auslesen
  • Benachrichtigung bei Gefahr
  • Verbindung herstellen im Servicefall
  • Überprüfung des Gerätezustands für vorausschauende Wartung
  • Neukalibrierung

    2. KEIN STANDARD passt
  • Versuch Bluetooth® zu implementieren:
    • Bluetooth® Classic mit zu hohem Energieverbrauch
    • Bluetooth®-Listungskosten zu hoch
    • Kleine Mengen können die hohen Kosten nicht tragen
    • Bluetooth® LE ist für die Idee nicht flexibel genug
  • Das Gleiche gilt für Sub-GHz LoRa, SigFox, usw.

    3. DIE LÖSUNG - Eigene Kommunikation
  • Einfache Anpassungen möglich
  • Passt perfekt zu den Anforderungen
  • Es entstehen keine Lizenzkosten
  • Vollständige Kontrolle über die Anwendung
Vergleich Bluetooth® zu Proprietär
Vergleich Bluetooth® zu Proprietär