Stephano-I & EV-Kits

WiFi & Bluetooth ® LE 2.4 GHz Funkmodul

Stephano-I & EV-Kits

Merkmale

  • Kombo Modul mit IEEE 802.11 b/g/n und Bluetooth® LE 5.0
  • Bis zu 5 MBaud UART mit Flow Control
  • Basiert auf dem 32-bit RISC-V Single Core Prozessor von Espressif ESP32-C3 mit bis zu 160 MHz
  • Low Power
  • FOTA Updates verfügbar
  • Kann sowohl als Station als auch Soft Access Point agieren
  • Full TCP/IP Stack
  • MQTT und HTTP
  • Verfügt über WPAPSK, WPA2PSK und WPA/WPA2PSK Verschlüsselung in Soft Access Point Konfiguration
  • WE-SPP ähnliches Profil, HID Profil
  • Long Range und 2 Mbit Funkprofil zusätzlich zu dem 1 Mbit Funkprofil
  • Bis zu 3 gleichzeitige Bluetooth® LE Verbindungen
  • Peripheral/Central und Broadcaster/Observer Rollen für Bluetooth® LE
  • Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und eine Basis für Apps. Verfügbar im Google PlayStore® und im Apple AppStore® oder als Quellcode auf GitHub.

Artikeldaten

Alle
Stephano-I
EV-Kits
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel  in  2 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
fmin. (MHz)
fmax. (MHz)
fmin. (MHz)
fmax. (MHz)
Description
VDD min (V)
VDD typ (V)
VDD max (V)
ANTConn
Evaluation Kit
Funkmodul
Muster
2617011025000
2402 MHz, 2480 MHz, 2412 MHz
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequenz min. 2402 MHz
Frequenz max. 2480 MHz
Frequenz min. 2412 MHz
Frequenz max. 2472 MHz
Description Stephano-I 
Versorgungsspannung [min.] 3 V
Versorgungsspannung [typ.] 3.3 V
Versorgungsspannung [max.] 3.6 V
Antennenanschlusstyp Interne Antenne 
Evaluation Kit
Funkmodul
2617029025001
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Kit Stephano-I WiFi 2.4 GHz - Bluetooth® LE 5.0 
Evaluation Kit
Funkmodul

Jetzt kostenlos herunterladen

Software Downloads

IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.


Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit

Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.


Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.


Proteus-III Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-III über Funk mit Hilfe eines Smartphones und der Nordic Semiconductor nRF Toolbox App upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-III Handbuchs.


Proteus-III-SPI Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-III-SPI über Funk mit Hilfe eines Smartphones und der Nordic Semiconductor nRF Toolbox App upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-III-SPI Handbuchs.


Videos

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

Videos

Manni Talks - Serial Interfaces

Videos

Webinar: Retrofitting mit FeatherWings – Wie Sie Ihre analogen Anlagen digitalisieren