Material Properties | |
---|---|
Kabel | .085" |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -65 °C up to +165 °C |
Einhaltung | RoHS |
Interface | MIL-STD-348 |
Kabeltyp | Hand-Formable |
Cable Schirmung | Tin-soaked |
Verbindungsart 1 | SMA |
Verbindungsart 2 | SMA |
Gender 1 | Plug |
Gender 2 | Plug |
Orientierungs typ 1 | Gerade |
Orientierungs typ 2 | Gerade |
Mechanical Properties | |
---|---|
Min. Bend Radius | 6 mm |
Application Notes
Artikeldaten
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: