ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieCable AssembliesTypSMA CombinationsTypSMA Jack Straight to SMA Plug Right AngleProduktserieWR-CXASY SMA Right Angle Plug to SMA Bulkhead Jack / RG-142/U Flexible Cable / 152.4 mm length

WR-CXASY SMA Right Angle Plug to SMA Bulkhead Jack / RG-142/U Flexible Cable / 152.4 mm length

WR-CXASY SMA Right Angle Plug to SMA Bulkhead Jack / RG-142/U Flexible Cable / 152.4 mm length
Material Properties
KabelRG-142/U
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +165 °C
EinhaltungRoHS
InterfaceMIL-STD-348
KabeltypFlexible
Cable SchirmungBraid
Verbindungsart 1SMA
Verbindungsart 2SMA
Gender 1Plug
Gender 2Jack
Orientierungs typ 1Right Angle
Orientierungs typ 2Gerade
Mechanical Properties
Min. Bend Radius25.4 mm

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloadsf Muster
65503603215302SPEC
DC~6 GHz
Artikel Nr. Daten­blatt
65503603215302SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloadsf Muster