Sensor FeatherWing

FeatherWing mit Sensoren für Temperatur, Absolutdruck, Luftfeuchtigkeit und 3-Achsen-Beschleunigung

Sensor FeatherWing

Merkmale

  • Integrierte Sensoren:
  • Temperatur
  • Absolutdruck
  • Feuchtigkeit
  • 3-Achsen-Beschleunigung
  • Alle vier Sensoren sind über den gemeinsamen I²C-Bus verbunden
  • Im Adafruit Feather Formfaktor
  • Kompatibel mit dem QWIIC-Verbindungssystem von Sparkfun
  • Einfach erweiterbar mit unseren WE FeatherWings und hunderten bereits existierenden Boards im Feather und QWIIC Formfaktor
  • Arduino (C/C++) Treiber und Code-Beispiele auf Github verfügbar

Anwendung

  • Aufbau eigener IoT Applikationen
  • Schneller Prototypenbau
  • Sammlung von Umweltdaten

SDK, Codebeispiele, Design-Dateien, Schnellstartanleitung und mehr…

Jetzt auf GitHub verfügbar

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
Description
Muster
2501000201291
Man­ual
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionSensor FeatherWing 

Software Downloads

Sensor SDK

Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.

Stapelplatinen ideal zum Prototyping

WE FeatherWings

Würth Elektronik eiSos präsentiert eine Reihe von FeatherWing Entwicklungsplatinen, die Open Source und vollständig kompatibel mit dem Feather-Formfaktor sind. Durch diese Entwicklungsboards bringt WE eine Reihe von drahtlosen Funkmodulen, Sensoren und Power Modulen in das Feather-Ökosystem ein.

Adafruit Feather ist eine komplette Reihe von Entwicklungsboards von Adafruit und anderen Entwicklern, die sowohl eigenständig als auch stapelbar sind. Sie können mit LiPo-Akkus für den mobilen Einsatz oder mit ihren Micro-USB-Steckern für stationäre Projekte betrieben werden.

Feathers sind flexibel, tragbar und so leicht wie ihr Namensvetter. FeatherWings sind Stapelplatinen und bieten zusätzliche Funktionalität und Platz für das Prototyping. In seinem Kern ist das Adafruit Feather ein komplettes Ökosystem von Produkten und der beste Weg, um Ihr Projekt zum Fliegen zu bringen. Erweitern Sie Ihr Prototyping für einfache und schnelle Lösungstests. Beginnen Sie mit unserer Schnellstart-Sektion.

Mehr Informationen

Eine ausführliche Dokumentation, Anwendungsfälle und Beispielcode finden Sie auf unserer GitHub-Seite.

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Simple and secure cloud connectivity solution for IoT applications