ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieAlpha-Rack KondensatorenProduktfamilieModuleModuleLeermodul

Leermodul

Artikel Nr. 742707310

Leermodul

Merkmale

  • Das Modul ist nach Ihren Anforderungen individuell bestückbar. Sowohl Design Kits als auch lose Komponenten lassen sich perfekt integrieren.
  • Modul in kompaktem Design
    Breite: 315 mm
    Höhe: 435 mm
    Tiefe: 220 mm
  • Alle technischen Informationen auf einem Blick
  • Lebenslange kostenlose Wiederbefüllung
  • Sofortige Verfügbarkeit der Bauteile vor Ort

Anwendung

  • Flexibles und kompaktes Regalsystem für die umfangreiche Ausstattung von EMV- und Entwicklungslaboren mit elektronischen Bauteilen

Alpha-Rack

Das flexible Regalsystem für EMV-Lösungen und Smart Prototyping bietet einen schnellen und einfachen Zugriff auf Ihre Komponenten

Module, Zubehör und mehr

Videos

Alpha-Rack – the flexible rack system with lifelong free refill