Leermodul
Artikel Nr. 742707310
Merkmale
- Das Modul ist nach Ihren Anforderungen individuell bestückbar. Sowohl Design Kits als auch lose Komponenten lassen sich perfekt integrieren.
- Modul in kompaktem Design
Breite: 315 mm
Höhe: 435 mm
Tiefe: 220 mm - Alle technischen Informationen auf einem Blick
- Lebenslange kostenlose Wiederbefüllung
- Sofortige Verfügbarkeit der Bauteile vor Ort
Anwendung
- Flexibles und kompaktes Regalsystem für die umfangreiche Ausstattung von EMV- und Entwicklungslaboren mit elektronischen Bauteilen
Videos
Alpha-Rack – the flexible rack system with lifelong free refill