Proteus-e. Basiert auf Nordic Seminconductor SoC nRF52805. Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul). Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)

Merkmale

  • Bluetooth® Low Energy 5.1 Funkprotokoll
  • Basiert auf Nordic Seminconductor SoC nRF52805
  • Miniaturisiertes Design: 7 x 9 x 2 mm
  • Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
  • UART Schnittstelle
  • 192 kB Flash-Speicher, 24 kB RAM
  • Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
  • 1 Mbit und 2 Mbit Funkprofile
  • Bis zu 4 dBm Sendeleistung
  • Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
  • Peripheral-Funktion
  • Payload-Größe bis zu 243 bytes
  • Freie Definition von Advertising Packets
  • 2 Pins für remote GPIO-Zugriff
  • CE, FCC, IC, TELEC
  • Proteus Windows 10 SDK @GitHub
  • WE UART Terminal
  • Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und eine Basis für Apps. Verfügbar im Google PlayStore® und im Apple AppStore® oder als Quellcode auf GitHub.

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Proteus-e
EV-Kits
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
Frequenzbereich(MHz)
Description
Interface 1 (Value)
IO1 Bitrate(kbps)
dLoS(m)
PTx, e.r.p.(dBm)
Rxsens, e.r.p.(dBm)
PTx, 50 Ω(dBm)
Rxsens, 50 Ω(dBm)
VDD min.(V)
VDD max.(V)
Rb max.(kbps)
ANTConn
Evaluation Kit
Funkmodul
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
2612011024000
SPEC2402 - 2480, Proteus-e, UART
Man­ual
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequenzbereich 2402 - 2480
DescriptionProteus-e 
Interface 1UART 
Interface 1 Bitrate Range115.2 kbps
Richtfunkstrecke350 m
Ausgangsleistung e.r.p.-4 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p.-85 dBm
Ausgangsleistung 50 Ohm4 dBm
Eingangsempfindlichkeit 50 Ohm-93 dBm
Betriebsspannung Min.1.8 V
Betriebsspannung Max.3.6 V
RF Bitrate max.2000 kbps
AntennenanschlusstypRF connector pad for external antenna and internal PCB antenna 
Evaluation Kit
Funkmodul
Verfügbarkeit prüfen
2612019024001
Man­ual
Verfügbarkeit
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionEV-Kit Proteus-e 
Evaluation Kit
Funkmodul
Verfügbarkeit prüfen

Jetzt kostenlos herunterladen

Software Downloads

IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.


Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit

Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.


Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.


Videos

Manni Talks - Serial Interfaces