Orthosie-I & EV-Kits

ERWEITERT

Funkmodul 2.4 GHz ohne Firmware

Orthosie-I & EV-Kits

Merkmale

  • Keine Firmware vorinstalliert: IEEE 802.11 b/g/n und Bluetooth® LE 5.0
  • Basiert auf dem 32-bit RISC-V Single Core Prozessor von Espressif ESP32-C3 mit bis zu 160 MHz
  • Interne PCB Antenne
  • UART, SPI, I²C, ADC Schnittstellen
  • 4 MB Flash-Speicher und 400 kB RAM
  • 1 µA Strom im Schlafmodus (power-off mode)
  • 15 konfigurierbare GPIOs
  • Auf der gleichen Hardware-Plattform ist das Stephano-I Modul mit installierter Firmware für Bluetooth® und WiFi verfügbar

Artikeldaten

Alle
Orthosie-I
EV-Kits
Mini Boards
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 3 Produktserien anzeigen
 Artikel in 3 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
Description
ANTConn
Funkmodul
Evaluation Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
2617029022001
Man­ual
Verfügbarkeit
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionEV-Kit Orthosie-I 
Funkmodul
Evaluation Kit
Verfügbarkeit prüfen
2617039025001
Man­ual
Verfügbarkeit
Downloads
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionMini-EV Board Stephano-I & Orthosie-I 
Evaluation Kit
Verfügbarkeit prüfen
2617011022000
SPECOrthosie-I, Interne Antenne

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Man­ual
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionOrthosie-I 
AntennenanschlusstypInterne Antenne 
Funkmodul
Evaluation Kit
Verfügbarkeit prüfen

Videos

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit