Ophelia-IV & EV-Kits

NEU

Funkmodul basierend auf dem nRF54L15-Chipsatz

Merkmale

  • Basierend auf Nordic Semiconductor SoC nRF54L15
  • Eigene Firmware (BYOF – Build Your Own Firmware) für unterstützte Protokolle entwickelbar
  • Unterstützte Protokolle: Bluetooth® LE 6, Matter, Thread, ZigBee, IEEE 802.15.4, NFC-T und proprietäre 2,4-GHz-Protokolle
  • Verfügbare Schnittstellen: UART, SPI, I²C und ADC
  • Intelligente Antennenkonfiguration mit integrierter PCB-Antenne und Option zum Anschluss einer externen Antenne
  • Kompakte Bauform: 12 x 8 x 2.3 mm
  • 1536 kB nichtflüchtiger Speicher (NVM), 256 kB RAM
  • Bis zu +8 dBm Ausgangsleistung
  • 29 GPIOs
  • 0.6 µA Ruhestrom (System-Off-Modus)
  • Basierend auf 128 MHz Arm Cortex-M33 Prozessor
  • Hohe Datenrate: bis zu 4 Mbps
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C
  • Unterstützt durch Zephyr OS und das nRF Connect SDK
  • Gleiche Hardwareplattform auch als Bluetooth® LE 6 Modul (Proteus-IV) verfügbar

Artikeldaten

Alle
Ophelia-IV
Mini Boards
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel  in  2 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Description
Frequenzbereich (MHz)
dLoS (m)
PTx, e.r.p. (dBm)
Rxsens, e.r.p. (dBm)
PTx, 50 Ω (dBm)
Rxsens, 50 Ω (dBm)
VDD min (V)
VDD max (V)
Rb max. (kbps)
ANTConn
Muster
2621119022001
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Neu i | Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Kit Ohpelia-IV 
2621011022000
Ophelia-IV, 2402 - 2480, 400 m
Simu­lation
Man­ual
Status Neu i | Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Ophelia-IV 
Frequenzbereich 2402 - 2480
Richtfunkstrecke 400 m
Ausgangsleistung e.r.p. 4.5 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p. -92 dBm
Ausgangsleistung 50 Ohm 8 dBm
Eingangsempfindlichkeit 50 Ohm -96 dBm
Versorgungsspannung [min.] 1.7 V
Versorgungsspannung [max.] 3.6 V
RF Bitrate max. 4000 kbps
Antennenanschlusstyp RF pad and internal antenna