ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPower Module (MagI³C-Serie)ProduktgruppeAbwärtswandlerProduktfamilieFixe AusgangsspannungProduktserieMagI³C-FDSM Fixed Step Down Regulator Module

MagI³C-FDSM Fixed Step Down Regulator Module

MagI³C-FDSM Fixed Step Down Regulator Module

Merkmale

  • Einfachstes Design (kein Stromversorgungs Fachwissen erforderlich)
  • Bedrahtete Gehäuse für einfache Bestückung und Prototypenbau
  • Keine externe Beschaltung (alle Komponenten einschließlich CIN und COUT sind integriert)
  • L78x Linearregler Ersatz (keine Kühlung mehr erforderlich)
  • Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 CISPR-22 Klasse B / EN55032 (CISPR-32) Klasse B)

Pin Positionen

  • Typ B - Pin Position auf der Rückseite aus Sicht des Markings
  • Typ F - Pin Position vorne aus Sicht des Markings

Für Details siehe Datenblatt PIN Out Section und Bemaßungszeichnung!

Anwendung

  • Point-of-Load DC-DC Anwendungen von 9V, 12V, 15V, 18V, 24V, 36V und 48V Industrie Bus
  • Anwendungen für Logistik und Automatisierung
  • Ersatz für Linearregler
  • Interface- und Mikrocontroller-Versorgung
  • Prüf- und Messtechnik, Medizintechnik
  • Versorgung von Schnittstellen

Altium Design Examples

Erfahren Sie mehr über Altium-Designbeispiele, um Ihr Design-In zu beschleunigen.

Tutorial ansehen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVin
(V)
Vout
(V)
Iout
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Pin PositionEvaluation KitFiltertüte Muster
173950336SPEC
7 Dateien 4.75 - 36 3.3 0.5 11.6 7.55 10.16 Type F17800FDSM
173001
173950378SPEC
6 Dateien 6 - 28 3.3 0.5 11.6 8.5 10.5 Type F17800FDSM
173010335SPEC
5 Dateien 6 - 36 3.3 1 11.6 8 10.4 Type F17800FDSM
173950536SPEC
5 Dateien 6.5 - 36 5 0.5 11.6 7.55 10.16 Type F17800FDSM
173001
173950578SPEC
6 Dateien 7 - 28 5 0.5 11.6 8.5 10.5 Type F17800FDSM
173010378SPEC
6 Dateien 7 - 28 3.3 1 11.6 8.5 10.5 Type F17800FDSM
173010342SPEC
6 Dateien 7 - 42 3.3 1 11.6 8.5 10.5 Type F17800FDSM
173010578SPEC
6 Dateien 8 - 28 5 1 11.6 8.5 10.5 Type F17800FDSM
173010542SPEC
6 Dateien 8 - 42 5 1 11.6 8.5 10.5 Type F17800FDSM
173010535SPEC
5 Dateien 8 - 36 5 1 11.6 8 10.4 Type FMagI³C Power FeatherWing
17800FDSM
173950375SPEC
5 Dateien 9 - 74.5 3.3 0.5 11.5 9 17.5 Type B
173950575SPEC
5 Dateien 9 - 74.5 5 0.5 11.5 9 17.5 Type B
173951236SPEC
5 Dateien 15 - 36 12 0.5 11.6 7.55 10.16 Type F
173011235SPEC
5 Dateien 16 - 36 12 1 11.6 8 10.4 Type F
173951275SPEC
5 Dateien 18 - 74.5 12 0.5 11.5 9 17.5 Type B
173951536SPEC
5 Dateien 19 - 36 15 0.5 11.6 7.55 10.16 Type F
173011535SPEC
5 Dateien 20 - 36 15 1 11.6 8 10.4 Type F
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
173950336SPEC
173950378SPEC
173010335SPEC
173950536SPEC
173950578SPEC
173010378SPEC
173010342SPEC
173010578SPEC
173010542SPEC
173010535SPEC
173950375SPEC
173950575SPEC
173951236SPEC
173011235SPEC
173951275SPEC
173951536SPEC
173011535SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVin
(V)
Vout
(V)
Iout
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Pin PositionEvaluation KitFiltertüte Muster

Service & Support

Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support, PCB-Layout Review, EMC Filter oder thermisches Design? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten.

Design-In Support

  • Produktbezogene & applikationsspezifische Unterstützung durch die Hotline
  • Unterstützung bei Problemlösung und individueller Designerstellung

Unterstützung bei Ihren Layoutanfragen

  • Individuelle Reviews von Kunden-Layouts
  • Referenz-Layout ist in jedem Datenblatt angegeben

Unterstützung bei Ihrem Filterentwurf

  • Lösung für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen
  • Getestete Filterkonfigurationen für die Einhaltung von EN55032 / CISPR-32 Klasse B
  • Reales EMV-Verhalten sowie Amplituden- und Phasengang der EMV-Filter auf REDEXPERT

Support für Ihr thermisches Design

  • Simulation der Temperaturverteilung auf der PCB
  • Modultemperatur versus PCB-Fläche
  • Thermisches Verhalten der Power Module sowie interaktive Darstellung der Modul-Verlustleistung auf REDEXPERT

Videos

Würth Elektronik Webinar: "Negative Ausgangsspannung mit einem Inverting Buck Boost"

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules

Videos

Würth Elektronik Webinar: MicroModule Design-In leicht gemacht - Tipps und Tricks

Videos

Würth Elektronik Webinar: MicroModules – winzige DC/DC-Abwärtswandler f. Anwendungen mit begr. Platz