ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPower Module (MagI³C-Serie)ProduktgruppeIsolierte WandlerProduktserieMagI³C-VISM Variable Isolated SIP Module

MagI³C-VISM Variable Isolated SIP Module

Geregelte Ausgangsspannung

MagI³C-VISM Variable Isolated SIP Module
Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
SIP-8 21.8 9.2 11.1 THT

Merkmale

  • Einfachstes Design (kein Transformator Fachwissen erforderlich)
  • Bedrahtete Gehäuse für einfache Bestückung und Prototypenbau
  • Keine externe Beschaltung (alle Komponenten einschließlich CIN und COUT sind integriert)
  • Einstellen der Ausgangsspannung mit nur einem Widerstand
  • ON / OFF control Pin
  • Statischer und Dynamischer Power Boost
  • Einfache funktionale Isolation für Überspannungsschutz, Vermeidung von Masseschleifen und Massepegel Versatz, Störungen in Signalpfad- oder Sensor-Systemen
  • Industrie Standard Gehäuse und Anschluss Konfiguration
  • Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22)
  • IEC/EN/UL60950 & IEC/EN/UL62368 Zulassung

Anwendung

  • Datenerfassung
  • Prüf- und Messtechnik
  • Versorgung von Schnittstellen und Mikrocontrollern
  • Industrieelektronik

Altium Design Examples

Erfahren Sie mehr über Altium-Designbeispiele, um Ihr Design-In zu beschleunigen.

Tutorial ansehen

Artikeldaten

SIP-8
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVin
(V)
Vout
(V)
PO
(W)
VISO
(V (DC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Evaluation KitFiltertüte Muster
17791063215SPEC
3 Dateien 8 - 42 3.3 - 6 1 2000 21.8 9.2 11.117800VISM
177001BAG
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
17791063215SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVin
(V)
Vout
(V)
PO
(W)
VISO
(V (DC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Evaluation KitFiltertüte Muster

Service & Support

Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support, PCB-Layout Review, EMC Filter oder thermisches Design? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten.

Design-In Support

  • Produktbezogene & applikationsspezifische Unterstützung durch die Hotline
  • Unterstützung bei Problemlösung und individueller Designerstellung

Unterstützung bei Ihren Layoutanfragen

  • Individuelle Reviews von Kunden-Layouts
  • Referenz-Layout ist in jedem Datenblatt angegeben

Unterstützung bei Ihrem Filterentwurf

  • Lösung für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen
  • Getestete Filterkonfigurationen für die Einhaltung von EN55032 / CISPR-32 Klasse B
  • Reales EMV-Verhalten sowie Amplituden- und Phasengang der EMV-Filter auf REDEXPERT

Support für Ihr thermisches Design

  • Simulation der Temperaturverteilung auf der PCB
  • Modultemperatur versus PCB-Fläche
  • Thermisches Verhalten der Power Module sowie interaktive Darstellung der Modul-Verlustleistung auf REDEXPERT

Videos

#askLorandt erklärt: Aufbrechen von Masseschelfen m.H. von galvanisch getrenntem MagI³C Power Module

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-gerechte Befilterung von isolierten Power Modulen

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules