Hyperion-II

868 MHz

Hyperion-II
Hyperion-II

Merkmale

  • Gut geeignet für Anwendungen, bei denen die Funkfrequenz durch eine Metallwand geleitet wird, die alsGrundplatte zur Antenne dienen kann.
  • 868 MHz
  • Dipol-Antenne
  • SMA/m Verbindung
  • Integriertes Kabel
  • Robuste Bauform

Anwendung

  • 868 MHz Anwendungen
  • Industrielle Anwendungen
  • Überwachungsanwendungen
  • Metering-Anwendungen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Description
f
VSWR
Gpeak(dBi)
H(mm)
Ø D(mm)
m(g)
Z(Ω)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
2600130082
SPECHyperion-II (AMB 1982), 868 MHz, 2
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionHyperion-II (AMB 1982) 
Frequenz868 MHz
Spannungsstehwellenverhältnis2 
max. Antennengewinn (XZ-V)-2.3 dBi
Höhe100 mm
Durchmesser30 mm
Gewicht50 g
Impedanz50 Ω
–Verfügbarkeit prüfen

Videos

Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio