Hydra-I

915 MHz

Hydra-I
Hydra-I

Merkmale

  • Robuste Antenne (IP65)
  • 868 bis 928 MHz
  • ¼ Lambda Dipolantenne
  • SMA/m Verbindung
  • -40°C bis 85°C

Anwendung

  • 868 bis 928 MHz Anwendungen
  • Industrielle Anwendungen
  • Applikationen mit großer Reichweite

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Description
f
VSWR
Gpeak(dBi)
H(mm)
Ø D(mm)
m(g)
Z(Ω)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
2600130083
SPECHydra-I, 915 MHz, 2.5
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionHydra-I 
Frequenz915 MHz
Spannungsstehwellenverhältnis2.5 
max. Antennengewinn (XZ-V)0.9 dBi
Höhe179 mm
Durchmesser10 mm
Gewicht14.3 g
Impedanz50 Ω
–Verfügbarkeit prüfen

Videos

Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio