WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +150 °C
MaterialStahl
BeschichtungZinn
OberflächeZinn
Packaging Properties
VerpackungKarton
Properties
MaterialStahl

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Schlüsselweite(mm)
L(mm)
Ti
To
Muster
WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub
94510030
4.5 mm, 10 mm, M3
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Schlüsselweite4.5 mm
Länge10 mm
InnengewindeM3 
AußengewindeUNC 4/40 
WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub
94510003
4.5 mm, 10 mm, UNC 4/40
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Schlüsselweite4.5 mm
Länge10 mm
InnengewindeUNC 4/40 
AußengewindeM3 
WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub
94510000
4.5 mm, 10 mm, UNC 4/40
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Schlüsselweite4.5 mm
Länge10 mm
InnengewindeUNC 4/40 
AußengewindeUNC 4/40 
WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub
94511030
4.5 mm, 11 mm, M3
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Schlüsselweite4.5 mm
Länge11 mm
InnengewindeM3 
AußengewindeUNC 4/40 
WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub
94511003
4.5 mm, 11 mm, UNC 4/40
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Schlüsselweite4.5 mm
Länge11 mm
InnengewindeUNC 4/40 
AußengewindeM3 
WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub
94511000
4.5 mm, 11 mm, UNC 4/40
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Schlüsselweite4.5 mm
Länge11 mm
InnengewindeUNC 4/40 
AußengewindeUNC 4/40 
WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub
94513233
4.5 mm, 13.2 mm, M3
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Schlüsselweite4.5 mm
Länge13.2 mm
InnengewindeM3 
AußengewindeM3 
WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub
94513230
4.5 mm, 13.2 mm, M3
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Schlüsselweite4.5 mm
Länge13.2 mm
InnengewindeM3 
AußengewindeUNC 4/40 
WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub
94513203
4.5 mm, 13.2 mm, UNC 4/40
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Schlüsselweite4.5 mm
Länge13.2 mm
InnengewindeUNC 4/40 
AußengewindeM3 
WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub
94513200
4.5 mm, 13.2 mm, UNC 4/40
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Schlüsselweite4.5 mm
Länge13.2 mm
InnengewindeUNC 4/40 
AußengewindeUNC 4/40 
WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub
94518233
4.5 mm, 18.2 mm, M3
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Schlüsselweite4.5 mm
Länge18.2 mm
InnengewindeM3 
AußengewindeM3 
WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub
94518203
4.5 mm, 18.2 mm, UNC 4/40
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Schlüsselweite4.5 mm
Länge18.2 mm
InnengewindeUNC 4/40 
AußengewindeM3 
WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub
94518200
4.5 mm, 18.2 mm, UNC 4/40
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Schlüsselweite4.5 mm
Länge18.2 mm
InnengewindeUNC 4/40 
AußengewindeUNC 4/40