ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieCable AssembliesTypSMA CombinationsTypSMA Bulkhead Jack to MMCX Right Angle PlugTypWR-CXASY SMA Bulkhead Jack to MMCX Right Angle Plug / RG-178/U Flexible Cable / 152.4mm length

WR-CXASY SMA Bulkhead Jack to MMCX Right Angle Plug / RG-178/U Flexible Cable / 152.4mm length

WR-CXASY SMA Bulkhead Jack to MMCX Right Angle Plug / RG-178/U Flexible Cable / 152.4mm length
Material Properties
KabelRG-178/U
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +155 °C
KabeltypFlexible
Cable SchirmungBraid
Verbindungsart 1SMA
Verbindungsart 2MMCX
Gender 1Jack
Gender 2Plug
Orientierungs typ 1Gerade
Orientierungs typ 2Right Angle
Mechanical Properties
Min. Bend Radius10.2 mm

Nicht das passende Kabel gefunden? Direkt konfigurieren und anfragen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Statusf Muster
65501910415301SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. DC~3 GHz
Artikel Nr. Daten­blatt
65501910415301SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Statusf Muster