Calypso IoT Design Kit

Design Kit für Prototypenentwicklung von Sensor-zu-Cloud IoT Anwendung

Calypso IoT Design Kit

Merkmale

  • Design Kit für Prototypenentwicklung von Sensor-zu-Cloud IoT Anwendung
  • Überwachung von Temperatur, Absolutdruck, relativer Luftfeuchtigkeit und 3-Achsen-Beschleunigung
  • Sichere Plug-and-Play-Konnektivität zu verschiedenen Cloud-Plattformen
  • Design Kit in Adafruit Feather Formfaktor
  • Einfach zu erweitern mit unseren WE FeatherWings und hunderten von bereits existierenden Boards mit dem Feather-Formfaktor
  • Arduino (C/C++) Treiber und Code-Beispiele auf GitHub verfügbar

Anwendung

  • Schnelle Prototypenentwicklung für IoT-Anwendungen
  • Einfach zu bedienende Plattform zum Lernen, Experimentieren und Prototyping von Anwendungen für IoT
  • Fernüberwachung und -steuerung
  • Sammeln von Sensordaten, Speicherung, Visualisierung und anschließende Analyse der Daten
  • Einfache und sichere Anbindung in die Cloud

IoT Plug-and-Play! WiFi-Connectivity simplified.

Starten Sie Ihr IoT-Projekt. Erstellen Sie schnell und sicher Ihr End-to-End-IoT-Lösungsprototyp mit dem Calypso IoT Design Kit.

Hier starten mit einer Schnellstartanleitung!

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
Description
Muster
2610059035001
Calypso IoT Design Kit
Man­ual
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionCalypso IoT Design Kit 

Jetzt kostenlos herunterladen

Software Downloads

IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.


Calypso Firmware Over The Air (FOTA) - Dies ist das Firmware-Update-Paket für das Calypso Wi-Fi Modul. Das Calypso Wi-Fi Modul bietet sichere Over-the-Air-Firmware-Updates, um ein einfaches Aktualisieren der Firmware im Feld zu ermöglichen. Das Update-Paket enthält die Modul-Firmware, das Service Pack, den Root-Zertifikatskatalog und die Dateien für den On-Board-Webserver. Es wird empfohlen, immer die neueste Version der Firmware zu verwenden. Eine Anleitung zum Aktualisieren der Firmware auf dem Calypso Wi-Fi-Modul finden Sie im Kapitel "Firmware-Update".


Um Geräte sicher mit jeder Cloud-Plattform zu verbinden, wird eine auf X.509-Zertifikaten basierende Authentifizierung verwendet. Diese Methode erfordert die Erstellung von Zertifikaten für jedes Gerät. Um ein einfaches Prototyping zu ermöglichen, kann das Certificate Generator Tool von Würth Elektronik eiSos verwendet werden. Dieses Tool erstellt alle Zertifikate, die für den Start erforderlich sind. Es ist wichtig zu beachten, dass die von diesem Tool erzeugten Dateien nur für Evaluierungszwecke bestimmt sind.

Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


Stapelplatinen ideal zum Prototyping

WE FeatherWings

Würth Elektronik eiSos präsentiert eine Reihe von FeatherWing Entwicklungsplatinen, die Open Source und vollständig kompatibel mit dem Feather-Formfaktor sind. Durch diese Entwicklungsboards bringt WE eine Reihe von drahtlosen Funkmodulen, Sensoren und Power Modulen in das Feather-Ökosystem ein.

Adafruit Feather ist eine komplette Reihe von Entwicklungsboards von Adafruit und anderen Entwicklern, die sowohl eigenständig als auch stapelbar sind. Sie können mit LiPo-Akkus für den mobilen Einsatz oder mit ihren Micro-USB-Steckern für stationäre Projekte betrieben werden.

Feathers sind flexibel, tragbar und so leicht wie ihr Namensvetter. FeatherWings sind Stapelplatinen und bieten zusätzliche Funktionalität und Platz für das Prototyping. In seinem Kern ist das Adafruit Feather ein komplettes Ökosystem von Produkten und der beste Weg, um Ihr Projekt zum Fliegen zu bringen. Erweitern Sie Ihr Prototyping für einfache und schnelle Lösungstests. Beginnen Sie mit unserer Schnellstart-Sektion.

EasyPlugandPlayAdrasteaRobotholfingaFeatherWing

Mehr Informationen

Mehr Informationen

Eine ausführliche Dokumentation, Anwendungsfälle und Beispielcode finden Sie auf unserer GitHub-Seite.

CMGithublogo

Videos

WÜRTH ELEKTRONIK'S Calypso IoT Design Kit | Mouser Electronics

Videos

Manni Talks – How to get started with the Calypso IoT Design Kit

Videos

How to get started with the Microsoft Azure Certified Calypso IoT Design Kit?