Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERW. | 1280 | 12 | 12 | 8 | SMT | ||
ERW. | 1210 | 12 | 12 | 10 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Sehr niedriger RDC und RAC
- Kernmaterial: NiZn
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- AEC-Q 200 qualifiziert
- Automotive approved
Anwendung
- Klimaanlagen, Klimageräte,Lüftung, Lüftersteuerung
- Treiber für kleine Motoren und Wischersteuerungssysteme
- Infotainment
- Schaltregler und DC/DC-Wandler mit extrem hohem Wirkungsgrad (>95%)
Artikeldaten
Alle
1280
1210
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU | 74477009 | SPEC | 8 Dateien | 0.47 | – | – | 3 | 120 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 74477008 | SPEC | 8 Dateien | 0.75 | – | – | 5 | 110 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 7447709001 | SPEC | 8 Dateien | 1 | 13 | 25 | 6 | 120 | 1210 | Standard | 744770 | ||
NEU | 74477001 | SPEC | 8 Dateien | 1.2 | – | – | 7 | 45 | 1280 | Standard | 744770 | ||
NEU | 744770015 | SPEC | 8 Dateien | 1.5 | – | – | 5 | 42 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 7447709002 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 | 11.5 | – | 6 | 65 | 1210 | Standard | 744770 | ||
NEU | 74477002 | SPEC | 8 Dateien | 2.4 | – | – | 9 | 41 | 1280 | Standard | 744770 | ||
NEU | 74477003 | SPEC | 8 Dateien | 3.5 | – | – | 11 | 37.5 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 7447709003 | SPEC | 8 Dateien | 3.5 | 11 | – | 9 | 45 | 1210 | Standard | – | ||
NEU | 74477004 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 | – | – | 12 | 31.2 | 1280 | Standard | 744770 | ||
NEU | 7447709004 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 | 9.3 | – | 11 | 38 | 1210 | Standard | 744770 | ||
NEU | 74477005 | SPEC | 8 Dateien | 5.6 | – | – | 13.5 | 24 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 74477006 | SPEC | 8 Dateien | 6.1 | – | – | 14 | 25 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 7447709006 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 | 8.4 | – | 14 | 23 | 1210 | Standard | – | ||
NEU | 74477007 | SPEC | 8 Dateien | 7.6 | – | – | 15 | 21.3 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 74477010 | SPEC | 8 Dateien | 10 | – | – | 20 | 18 | 1280 | Standard | 744770 | ||
NEU | 7447709100 | SPEC | 8 Dateien | 10 | 7.1 | – | 21 | 21 | 1210 | Standard | 744770 | ||
NEU | 744770112 | SPEC | 8 Dateien | 12 | – | – | 21 | 16 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 744770115 | SPEC | 8 Dateien | 15 | – | – | 23 | 14.5 | 1280 | Standard | 744770 | ||
NEU | 7447709150 | SPEC | 8 Dateien | 15 | 6.5 | – | 26 | 17 | 1210 | Standard | 744770 | ||
NEU | 744770118 | SPEC | 8 Dateien | 18 | – | – | 32 | 13.2 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 744770122 | SPEC | 8 Dateien | 22 | – | – | 35 | 12 | 1280 | Standard | 744770 | ||
NEU | 7447709220 | SPEC | 8 Dateien | 22 | 5.3 | – | 28 | 10 | 1210 | Standard | 744770 | ||
NEU | 744770127 | SPEC | 8 Dateien | 27 | – | – | 38 | 10 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 7447709270 | SPEC | 8 Dateien | 27 | 4.6 | – | 40 | 8 | 1210 | Standard | – | ||
NEU | 744770133 | SPEC | 8 Dateien | 33 | – | – | 53 | 8.5 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 7447709330 | SPEC | 8 Dateien | 33 | 4.2 | – | 45 | 8.5 | 1210 | Standard | – | ||
NEU | 744770139 | SPEC | 8 Dateien | 39 | – | – | 56 | 8.2 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 7447709390 | SPEC | 8 Dateien | 39 | 4.1 | – | 56 | 6 | 1210 | Standard | – | ||
NEU | 744770147 | SPEC | 8 Dateien | 47 | – | – | 64 | 7.9 | 1280 | Standard | 744770 | ||
NEU | 7447709470 | SPEC | 8 Dateien | 47 | 3.8 | – | 60 | 6.5 | 1210 | Standard | 744770 | ||
NEU | 744770156 | SPEC | 8 Dateien | 56 | – | – | 71 | 7.1 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 744770168 | SPEC | 8 Dateien | 68 | – | – | 90 | 6.4 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 7447709680 | SPEC | 8 Dateien | 68 | 3.2 | – | 89 | 5.5 | 1210 | Standard | – | ||
NEU | 744770182 | SPEC | 8 Dateien | 82 | – | – | 105 | 3.5 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 7447709820 | SPEC | 8 Dateien | 82 | 2.75 | – | 105 | 4.5 | 1210 | Standard | – | ||
NEU | 74477020 | SPEC | 8 Dateien | 100 | – | – | 140 | 5.2 | 1280 | Standard | 744770 | ||
NEU | 7447709101 | SPEC | 8 Dateien | 100 | 2.5 | – | 110 | 4.3 | 1210 | Standard | 744770 | ||
NEU | 744770215 | SPEC | 8 Dateien | 150 | – | – | 175 | 3 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 7447709151 | SPEC | 9 Dateien | 150 | 2.1 | – | 200 | 3.5 | 1210 | Standard | – | ||
NEU | 744770218 | SPEC | 8 Dateien | 180 | – | – | 220 | 4.2 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 744770222 | SPEC | 8 Dateien | 220 | – | – | 275 | 3.8 | 1280 | Standard | 744770 | ||
NEU | 7447709221 | SPEC | 8 Dateien | 220 | 1.8 | – | 300 | 2.7 | 1210 | Standard | 744770 | ||
NEU | 7447709271 | SPEC | 8 Dateien | 270 | 1.6 | – | 330 | 2.5 | 1210 | Standard | – | ||
NEU | 744770233 | SPEC | 8 Dateien | 330 | – | – | 410 | 3 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 7447709331 | SPEC | 8 Dateien | 330 | 1.5 | – | 430 | 2 | 1210 | Standard | – | ||
NEU | 744770247 | SPEC | 8 Dateien | 470 | – | – | 540 | 2.6 | 1280 | Standard | 744770 | ||
NEU | 7447709471 | SPEC | 8 Dateien | 470 | 1.4 | – | 560 | 1.8 | 1210 | Standard | 744770 | ||
NEU | 744770256 | SPEC | 8 Dateien | 560 | – | – | 680 | 2.5 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 744770268 | SPEC | 8 Dateien | 680 | – | – | 930 | 2.2 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 7447709681 | SPEC | 8 Dateien | 680 | 1.1 | – | 825 | 1.5 | 1210 | Standard | – | ||
NEU | 744770282 | SPEC | 8 Dateien | 820 | – | – | 1050 | 2 | 1280 | Standard | – | ||
NEU | 7447709821 | SPEC | 8 Dateien | 820 | 0.95 | – | 1000 | 1.2 | 1210 | Standard | – | ||
NEU | 74477030 | SPEC | 8 Dateien | 1000 | – | – | 1180 | 1.8 | 1280 | Standard | 744770 | ||
NEU | 7447709102 | SPEC | 8 Dateien | 1000 | 0.9 | – | 1200 | 1 | 1210 | Standard | 744770 | ||
NEU | 7447709152 | SPEC | 8 Dateien | 1500 | 0.8 | – | 2300 | 0.9 | 1210 | Standard | – | ||
NEU | 7447709222 | SPEC | 8 Dateien | 2200 | 0.53 | – | 3750 | 0.66 | 1210 | Standard | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
NEU | 74477009 | SPEC | |
NEU | 74477008 | SPEC | |
NEU | 7447709001 | SPEC | |
NEU | 74477001 | SPEC | |
NEU | 744770015 | SPEC | |
NEU | 7447709002 | SPEC | |
NEU | 74477002 | SPEC | |
NEU | 74477003 | SPEC | |
NEU | 7447709003 | SPEC | |
NEU | 74477004 | SPEC | |
NEU | 7447709004 | SPEC | |
NEU | 74477005 | SPEC | |
NEU | 74477006 | SPEC | |
NEU | 7447709006 | SPEC | |
NEU | 74477007 | SPEC | |
NEU | 74477010 | SPEC | |
NEU | 7447709100 | SPEC | |
NEU | 744770112 | SPEC | |
NEU | 744770115 | SPEC | |
NEU | 7447709150 | SPEC | |
NEU | 744770118 | SPEC | |
NEU | 744770122 | SPEC | |
NEU | 7447709220 | SPEC | |
NEU | 744770127 | SPEC | |
NEU | 7447709270 | SPEC | |
NEU | 744770133 | SPEC | |
NEU | 7447709330 | SPEC | |
NEU | 744770139 | SPEC | |
NEU | 7447709390 | SPEC | |
NEU | 744770147 | SPEC | |
NEU | 7447709470 | SPEC | |
NEU | 744770156 | SPEC | |
NEU | 744770168 | SPEC | |
NEU | 7447709680 | SPEC | |
NEU | 744770182 | SPEC | |
NEU | 7447709820 | SPEC | |
NEU | 74477020 | SPEC | |
NEU | 7447709101 | SPEC | |
NEU | 744770215 | SPEC | |
NEU | 7447709151 | SPEC | |
NEU | 744770218 | SPEC | |
NEU | 744770222 | SPEC | |
NEU | 7447709221 | SPEC | |
NEU | 7447709271 | SPEC | |
NEU | 744770233 | SPEC | |
NEU | 7447709331 | SPEC | |
NEU | 744770247 | SPEC | |
NEU | 7447709471 | SPEC | |
NEU | 744770256 | SPEC | |
NEU | 744770268 | SPEC | |
NEU | 7447709681 | SPEC | |
NEU | 744770282 | SPEC | |
NEU | 7447709821 | SPEC | |
NEU | 74477030 | SPEC | |
NEU | 7447709102 | SPEC | |
NEU | 7447709152 | SPEC | |
NEU | 7447709222 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: How do I select the right inductor for a DC/DC converter design?
Videos
How to choose the right coil type (inductor)?!
Bemerkungen