ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieAdaptorProduktserieWR-ADPT SMA to SMA

WR-ADPT SMA to SMA

WR-ADPT SMA to SMA
Bauform Maße
SMA Plug | SMA Plug
SMA Plug | SMA Jack
SMA Jack | SMA Jack
RA SMA Plug | SMA Plug
RA SMA Plug | SMA Jack
RA SMA Jack | SMA Jack

Merkmale

  • Interface: MIL-STD-348
  • Mating Cycle: 500 Cycles
  • Impedance: 50Ω
  • Plating: Gold

Anwendung

  • Network and communications
  • RF Test and measurement equipment
  • Industrial applications
  • Outdoor or humidity environment

Artikeldaten

Alle
SMA Plug | SMA Plug
SMA Plug | SMA Jack
SMA Jack | SMA Jack
RA SMA Plug | SMA Plug
RA SMA Plug | SMA Jack
RA SMA Jack | SMA Jack
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVerbindungsart 1Gender 1Verbindungsart 2Gender 2fOrientierungs typBetriebstemperaturDesign Kit Muster
64403203211000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. SMA Plug SMA Plug DC~18 GHz Gerade -65 °C up to +165 °C
64403203111000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. SMA Plug SMA Jack DC~18 GHz Gerade -65 °C up to +165 °C630690
64403103111000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. SMA Jack SMA Jack DC~18 GHz Gerade -65 °C up to +165 °C630690
64403203212000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. SMA Plug SMA Plug DC~18 GHz Right Angle -65 °C up to +165 °C
64403203112000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. SMA Stecker SMA Jack DC~18 GHz Abgewinkelt -65 °C up to +165 °C
64403103112000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. SMA Jack SMA Jack DC~18 GHz Right Angle -65 °C up to +165 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
64403203211000SPEC
64403203111000SPEC
64403103111000SPEC
64403203212000SPEC
64403203112000SPEC
64403103112000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVerbindungsart 1Gender 1Verbindungsart 2Gender 2fOrientierungs typBetriebstemperaturDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: