Wärmemanagement
Spaltüberbrückung
Wärmeverteilung
Kühlkörper
Kühlkörper bieten eine zuverlässige Möglichkeit, die Wärme von ICs sowie TO-220- und TO-247-Gehäusen effizient abzuleiten. Verschiedene Bauformen und Abmessungen ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungen. Varianten mit integriertem Interface-Material und passende Befestigungslösungen unterstützen eine einfache Montage und ein zuverlässiges Wärmemanagement.
Grundlagen über Wärmemanagement
Thermische Interface-Materialien verbessern die Wärmeübertragung zwischen Bauteilen und Kühlkörpern oder metallischen Gehäusen. Heat Spreader aus Graphit verteilen die Wärme über eine größere Fläche und reduzieren so Hotspots. Gap Filler, meist weiche und anpassungsfähige Materialien, überbrücken unebene Oberflächen zwischen Bauteilen und Kühlkörpern, verbessern den thermischen Kontakt und verringern den gesamten thermischen Widerstand. Beide Typen gewährleisten eine effiziente Kühlung und schützen empfindliche Elektronik vor Überhitzung.
Mehr Wissen zum Thema Wärmemanagement
-
Eine Graphitfolie ist ein Wärmeverteiler aus synthetischem Graphit. Dies bedeutet, dass der größte Teil der Wärmeleitfähigkeit des Materials auf der horizontalen oder XY-Achse liegt. Dieser Effekt ermöglicht es der endgültigen Anwendung, noch größere Kühloberflächen zu nutzen, anstatt durch die Kontaktflächen der zu kühlenden Komponente begrenzt zu sein. Indem der Graphit um einen Schaumstoffkern gelegt wurde, verleiht er einem horizontalen Wärmeverteiler vertikale Leitfähigkeit.