Überspannungsschutz

Scheibenvaristoren können Ihre Schaltung vor Überspannungen wie Spannungsspitzen und Impulsbelastungen schützen.
Für Netzspannungsanwendungen empfehlen wir einen Durchmesser von mindestens 14 mm.

Mehr zu Überspannungsschutz

Stromkompensierte Drosseln

Eine stromkompensierte Drossel filtert nicht nur leitungsgebundene Gleichtaktstörungen, sondern auch Gegentaktstörungen durch die Nutzung ihrer Streuinduktivität. Mangan-Zink ist das Standard-Kernmaterial für diese Anwendung, aber für breitbandige EMV können auch Nickel-Zink oder nanokristalline Materialien verwendet werden.

Mehr über stromkompensierte Drosseln

X-Kondensatoren

Dieser Kondensator wird zwischen Phase und Neutralleiter eingesetzt und filtert dadurch Gegentaktstörungen entsprechend seiner frequenzabhängigen Impedanz. Anwendungen im Netzspannungsbereich erfordern höhere Sicherheitsstandards, die durch ENEC, UL und CQC zertifiziert sind.

Y-Kondensatoren

Y-Kondensatoren leiten Gleichtaktstörungen sowohl von Phase als auch vom Neutralleiter zum Schutzleiterpotenzial ab.

Sicherungshalter

Netzfilter

Gegentaktstörungen unterhalb von 30 MHz werden am effektivsten durch ferritbasierte Drosseln gedämpft.

Mehr über Netzfilter

Terminal Blocks

Klemmenleisten-Steckverbinder (TBL) bieten eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, Leitungen in Netzspannungsanwendungen zu verbinden. Sie ermöglichen eine schnelle Installation, ein sicheres Handling hoher Spannungen und flexible Verdrahtungsoptionen. Ihr robustes Design gewährleistet langlebige Verbindungen in industriellen Geräten.

Funkentstördrosseln

Wippschalter

Rocker-Switches ermöglichen das zuverlässige Schalten von Netzspannungen in elektrischen und industriellen Geräten. Unterschiedliche Bauformen, Schaltbilder und Anschlussoptionen bieten flexible Möglichkeiten für die Integration in Frontplatten. Varianten mit IP65-Schutz, Beleuchtung und hoher elektrischer Lebensdauer unterstützen langlebige und anwenderfreundliche Lösungen.

RAST Steckverbinder

RAST-Steckverbinder ermöglichen eine sichere und zuverlässige Verbindung von Leitungen und Leiterplatten in kompakten elektrischen Anwendungen. Verschiedene Raster, Kontaktierungsarten und passende Gegenstecker bieten flexible Lösungen für eine effiziente Verdrahtung. Robuste Gehäuse und codierbare Ausführungen unterstützen eine sichere und montagefreundliche Integration.

Grundlagen eines Netzfilters

Durch einen Netzfilter werden Störungen zwischen Gerät und Netzversorgung reduziert. Das bedeutet, dass einerseits Störungen aus dem Netz nicht ins Gerät koppeln (Erhöhung der Störfestigkeit) und andererseits Störungen aus dem Gerät nicht ins Netz gelangen (Reduktion der Störaussendung).

Um sowohl Gleichtakt- als auch Gegentaktstörer zu filtern, wird eine stromkompensierte Drossel durch X- und Y-Kondensatoren ergänzt. Die Breitbandigkeit des Filters kann durch eine zweite Drossel mit anderem Kernmaterial erhöht werden.

Der Überspannungsschutz sowie eine Sicherung werden am besten am Eingang des Filters platziert.

Der Graph zeigt die Impedanz über die Frequenz für Kondensatoren mit unterschiedlichen Kapazitätswerten

In der Unterdrückung von EMV-Störsignalen finden auch Kondensatoren als so genannte X- und Y-Kondensatoren Einsatz. In Abhängigkeit von der Frequenz variiert die Impedanz eines Kondensators um mehrere Größenordnungen, wie in der doppellogarithmischen Darstellung zu sehen ist. Unabhängig von der Kapazität des Kondensators ähneln sich die Impedanzverläufe qualitativ. Die Kapazitäten haben allerdings einen Einfluss auf die jeweiligen Frequenzen der Impedanzminima.

Es ist die spannung befor und nach dem filtern zu sehen

In der Unterdrückung von EMV-Störsignalen finden Kondensatoren als so genannte X- und Y-Kondensatoren Einsatz. Links im Bild sind Spannungs-Rippel der Wechselstromquelle erkennbar, die einen sauberen Signalverlauf verhindern. Rechts ist ein sauberes Sinussignal gezeigt, das nach der Filterung der Spannungs-Rippel der Wechselstromquelle mit Entstörkondensatoren geglättet wurde.

In der Tabelle sind die Testbedingungen für verschiedene Klassen dargestellt, einschließlich Dauer, Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit unter angelegter Nennspannung.

Raue Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit können die dielektrischen Schichten in Kondensatoren degradieren lassen und somit die Kapazität reduzieren. In der Tabelle sind die Testklassen von 1 bis 6 dargestellt und unter welchen Bedingungen - Zeitdauer, Temperatur und relativer Feuchtigkeit - die Kondensatoren bei Nominalspannung getestet wurden.