IC-Hersteller Wolfspeed

IC-Hersteller (109)

Wolfspeed C3M0060065K | Demoboard CRD-02AD065N

2.2 kW High Efficiency (80+ Titanium) Bridgeless Totem-Pole PFC with SiC MOSFET

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung180-264 V

Typische Anwendungen

  • Server, telecom and Industrial power supply units
  • Server and Telecom
  • Industrial power supply units (PSU)

Weiterführende Informationen

Von Wolfspeed freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
VOut2(V)
IOut2(A)
Vaux(V)
L(µH)
fswitch
n
RDC 1(mΩ)
RDC 2(mΩ)
RDC 3(mΩ)
RDC 4(mΩ)
Bauform
LS(µH)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-UOST Netzteilübertrager, 195 - 265 V (AC), 12 V
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 195 - 265 V (AC)
Ausgangsspannung 112 V
Ausgangsstrom 10.65 A
Ausgangsspannung 212 V
Ausgangsstrom 20.65 A
Hilfsspannung14 V
Induktivität1500 µH
Schaltfrequenz60-150 
Übersetzungsverhältnis160 : 14 : 14 : 16 
Gleichstromwiderstand 14200 mΩ
Gleichstromwiderstand 2140 mΩ
Gleichstromwiderstand 3140 mΩ
Gleichstromwiderstand 4450 mΩ
BauformEE16/8/5 
Streuinduktivität60 µH
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen