IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments UCC287508 | Demoboard PMP31422

Low standby power wide input voltage UCC287508 reference design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-400 V
Ausgang 112 V / 1.25 A
IC-RevisionMAY 2026

Beschreibung

This reference design is designed for low standby power and low cost. This design showcases the UCC287508 isolated flyback controller and operates over an ultra-wide input voltage range of 85VAC to 400VAC to deliver an isolated 12V at 1.25A output.

Eigenschaften

Cycle-by-cycle overcurrent protectionDiscontinuous conduction mode (DCM) and continuous conduction mode (CCM) operationLow standby powerUltra-wide input range

Typische Anwendungen

  • Refrigirator and freezer
  • Washer and Dryer
  • Electricity meter

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
Verpackung
IR(A)
L(mH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (DC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 100 µF, 5000
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 µF
Endurance 5000
Rippelstrom450 mA
Leckstrom35 µA
Verlustfaktor12 %
Raster2.5 mm
Durchmesser6.3 mm
VerpackungAmmopack 
–
–
–
Nennspannung35 V (DC)
–
–
Länge11 mm
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom1 A
Induktivität5 mH
Gleichstromwiderstand220 mΩ
Nennspannung250 V (DC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge15 mm
Breite7.8 mm
Höhe18 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-FI Funkentstördrossel, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom2 A
Induktivität0.14 mH
Gleichstromwiderstand110 mΩ
–
–
–
Länge13.5 mm
Breite8.6 mm
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen