IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments UCC15240-Q1 | Demoboard UCC14240EVM-052

2.5-W, 24-V VIN, 24-V VOUT, High-Density, > 3 kVRMS, Isolated DC/DC Module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung21-27 V
Schaltfrequenz11000-15000 kHz
Ausgang 120.17 V / 0.08 A
IC-RevisionC

Typische Anwendungen

  • • Motor drives – AC Inverters and VF Drives, Robot servo drive • Industrial transport – Off-highway vehicles electric drive, • Grid infrastructure – EV charging station power module – DC charging (pile) station – String inverter
  • Hybrid, Electric & powertrain systems, EV charging station, On-board chargers

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2143 - 3.81 mm Horiz. Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular, 3, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen