IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments UCC14131-Q1 | Demoboard UCC14131EVM-070

1.5-W, 12-V to 15-V VIN, 12-V to 15-V VOUT high-density >5-kVRMS isolated DC/DC mo

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung11.2-14 V
Ausgang 112 V / 0.13 A
IC-RevisionA

Typische Anwendungen

  • • Hybrid, electric and power train system (EV/HEV) – Inverter and motor control – On-board (OBC) and wireless charger – Automotive DC/DC converter
  • • Merchant Server PSU
  • • Grid infrastructure – EV charging station power module – DC charging (pile) station – String inverter • Motor drives • Industrial Transport

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2143 - 3.81 mm Horiz. Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular, 3, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen