IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (109)

Texas Instruments TPS40322 | Demoboard TPS40322EVM-679

Evaluation Module for TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung8-15 V
Ausgang 11.8 V / 10 A
Ausgang 21.2 V / 10 A

Beschreibung

The TPS40322EVM-679 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller. The EVM is designed to use a regulated 8.0Vdc to 15.0Vdc bus to produce two high current, regulated outputs, one at 1.2Vdc and the other at 1.8Vdc. Both outputs are capable of sourcing up to 10A of load current. The EVM also features the CSD86330Q3D Synchronous Buck NexFET Power Block. The TPS40322EVM-679 is designed to demonstrate the TPS40322 in a typical dual output application and has the features described below.

Eigenschaften

8V to 15V input range1.2V and 1.8V fixed outputs10A DC steady state current per output500kHz switching frequencyOutput sequence capabilityInductor DCR current sensingVoltage Mode Feedback Control with Input Feedforward

Typische Anwendungen

  • xDSL Broadband Access, Multiple Rail Systems, Telecom Base Stations, Switcher/Router Networking

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 1.1 µH, 19.6 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.1 µH
Performance Nennstrom19.6 A
Sättigungsstrom 16 A
Sättigungsstrom @ 30%13 A
Gleichstromwiderstand3.15 mΩ
Eigenresonanzfrequenz135 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
–Verfügbarkeit prüfen