IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TMDSCNCD28P55X | Demoboard TIEVM-ARC-AFE

Analog front end for C2000™ MCU-based machine learning arc detection in solar applications

Details

TopologieFPGA
IC-RevisionA

Beschreibung

The TIEVM-ARC-AFE is the orderable version of the TIDA-010955 reference design. The reference design features an analog front end for DC arc detection in solar applications based on artificial intelligence (AI). DC arcing induces a high-frequency noise onto the DC string current. To detect the arcing frequency, data is acquired and feed into an embedded AI model, which is trained to identify the arc. Compared to traditional arc detection approaches, this achieves higher accuracy with less computational efforts. In addition to the signal-chain for arc detection this design offers features for collecting and labeling arcing data for embedded AI model training. This hardware works with TMDSCNCD28P55X, controlCARD of C2000™ F28P55x devices, as well as other C2000 controlCARDs in 180-pin connector and is part of a AI based arc detection tool chain, including different software tools for collecting arc data, training an embedded AI model and validating the system.

Eigenschaften

4-channel analog front end for AI-based arc detectionConfigurable analog front end with band-pass and notch filterString voltage and arc gap voltage measurement inputs for training data acquisitionAuto-labeling circuits to generate labeled arcing dataWorks with TMDSCNCD28P55X, controlCARD of C2000 F28P55x devices, as well as other C2000 controlCARDs in 180-pin connectorSelected embedded AI models for a quick start into AI-based arc detection

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
Pins
Typ
L(mm)
H(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
Farbe
Gender
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused, 573 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]573 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]575 nm
Lichtstärke [typ.]60 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Höhe0.4 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom6.2 A
Sättigungsstrom 17.5 A
Sättigungsstrom @ 30%14.6 A
Gleichstromwiderstand30.8 mΩ
Eigenresonanzfrequenz24 MHz
MontageartSMT 
–
–
Länge7.3 mm
Höhe4.8 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
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
Pins1 
–
Länge2.44 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
VerpackungBeutel 
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
TypGerade 
Länge5.08 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
GenderStiftleiste 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Pins3 
TypGerade 
Länge7.62 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
GenderStiftleiste 
–Verfügbarkeit prüfen