IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TIOL221RGE | Demoboard TIDA-011002

Cost-effective reference design for IO-Link master module

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

This reference design accelerates the development of IO-Link controller gateways by implementing an 8-port IO-Link gateway that supports a cycle time of up to 400 μs, COM3, 1 A per port on L+, and an additional DI/DO. The design supports various Ethernet-based industrial protocols such as EtherCAT®, PROFINET®, Ethernet/IP, and Modbus® Transmission Control Protocol (TCP) using the integrated AM261xIndustrial Communication Subsystem (ICSS). The hardware design has been tested and developed to meet industry standard EMI/EMC requirements.

Eigenschaften

  • 8 Port IO-Link controller supporting 1A per port, COM3, 400µs
  • 10/100Mbit Multiprotocol Industrial Ethernet
  • EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP, MQTT, Modbus support
  • EMI/EMC tested design

Typische Anwendungen

  • Communication module, Stand-alone remote IO

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Polarität
Gender
Codierung
IR(A)
Arbeitsspannung(V)
Spannungsfestigkeit(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 1 µF, ±10%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-CIRCM12 Screw Mating Panel Female Metal Shell, –, –
Simu­lation–
Man­ual
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +90 °C
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
–
–
VerpackungTray 
Polarität5 
GenderWeiblich 
CodierungA 
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung60 V
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen