IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (109)

Texas Instruments TCAN1463 | Demoboard TCAN1463EVM

TCAN1463-Q1 evaluation module for automotive low-power signal improvement CAN FD transceiver

Details

TopologieRF signals / communications
IC-RevisionA

Beschreibung

This EVM comes with TCAN1463DRQ1 installed and is used to evaulate transceiver operation in a signal improved capable network. It is configurable for use with the TCAN1043HG-Q1, TCAN1043G-Q1, TCAN1043H-Q1, TCAN1043A-Q1 and the TCAN1043-Q1 14-pin CAN transceivers by replacing the transceiver and setting jumpers on the EVM as outlined in the user guide.

Eigenschaften

Configurable SIC networkI/O voltage range supports 3.3-V and 5-V MCUsIncludes ESD2CAN24-Q1 to provide 30-kV ESD protectionMeets the requirements of ISO11898-2Characterized for -40°C to +125°C

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Farbe
Gender
IR(A)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 1, Schwarz
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
Nennstrom3 A
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen