IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TCA6408ARGTR | Demoboard TIDA-010973

100Mbps industrial ethernet communication module reference design for multiprotocol applications

Details

TopologieLAN / POE
IC-RevisionDecember 2025

Beschreibung

This reference design accelerates development of multiprotocol 100Mbps industrial Ethernet nodes. The design allows engineers to quickly prototype and deploy EtherCAT®, PROFINET®, EtherNet/IP, and Modbus® Transmission Control Protocol (TCP) on AM261x with Integrated Industrial Communication Subsystem (ICSS). The approach cuts hardware spins, simplifies clocking and power, and delivers deterministic, time-synchronized factory automation performance.

Eigenschaften

Supports multiple industrial Ethernet protocols: EtherCAT®, PROFINET® Real-Time (RT) and Isochronous Real-Time (IRT), EtherNet/IP®, and Modbus® TCPICSS enabling software-selectable multiprotocol operationSynchronize and latch real-time Ethernet signals for precise timing controlFlexible Host Port Interface (HPI) for connection to an external application processor or for use with a daughter cardEffective reference design for reduced bill of materials (BOM) and compact form factorElectromagnetic Compatibility (EMC) and Electromagnetic Interference (EMI) compatible PCB layout

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 100 nF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen