IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LMK3C0105 | Demoboard TIDA-011002

Cost-effective reference design for IO-Link master module

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

This reference design accelerates the development of IO-Link controller gateways by implementing an 8-port IO-Link gateway that supports a cycle time of up to 400 μs, COM3, 1 A per port on L+, and an additional DI/DO. The design supports various Ethernet-based industrial protocols such as EtherCAT®, PROFINET®, Ethernet/IP, and Modbus® Transmission Control Protocol (TCP) using the integrated AM261xIndustrial Communication Subsystem (ICSS). The hardware design has been tested and developed to meet industry standard EMI/EMC requirements.

Eigenschaften

  • 8 Port IO-Link controller supporting 1A per port, COM3, 400µs
  • 10/100Mbit Multiprotocol Industrial Ethernet
  • EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP, MQTT, Modbus support
  • EMI/EMC tested design

Typische Anwendungen

  • Communication module, Stand-alone remote IO

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 1 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor15 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen