IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LMG1020 | Demoboard LMG1020EVM

LMG1020 GaN Low-side Driver + GaN FET LiDAR Evaluation Module

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung0-75 V
Ausgang 115 V / 0.1 A
IC-Revision01

Beschreibung

The LMG1020EVM-006 is a small, easy-to-use power stage for LIDAR laser drive. The EVM includes an integrated resistive load, (laser not included) and takes a short-pulse input that can either be buffered (and shortened further),or passed directly to the power stage. The board can demonstrate nanosecond laser pulses for high resolution LIDAR and ToF systems.

Eigenschaften

  • Demonstrates driver capability of 1ns pulses >50A
  • Extremely short propagation delay: 2.5ns typical, 4.5ns max
  • 210 ps typical rise/fall time
  • Schmitt-trigger type CMOS inputs for robustness
  • Advanced layout with >500pH of inductace

Typische Anwendungen

  • Wireless power
  • LiDAR power stage

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen