IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM5157 | Demoboard LM5157EVM-SEPIC

Details

TopologieSEPIC Buck-Boost Topologie
Eingangsspannung6-32 V
Ausgang 112 V / 1 A

Typische Anwendungen

  • Industrial PLC • Holdup capacitor charge, Piezo driver/motor driver bias supply
  • LED Bias Supply
  • Power module, LED Bias Supply, • Battery-powered wide input boost, SEPIC, flyback converter, Audio amplifier power supply

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen