IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM251772 | Demoboard LM251772EVM-PD

36V-VIN four-switch buck-boost controller with I²C for USB-PD sourcing

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung9-36 V
Schaltfrequenz100-600 kHz
Ausgang 148 V / 5 A
Ausgang 228 V / 5 A
IC-RevisionMarch 2025

Beschreibung

The LM251772EVM-PD demonstrates a flexible high-power buck-boost design using the LM251772. The evaluation module (EVM) is configured to operate from an input voltage range of 9V to 36V and to produce a regulated 5V to 48V output with up to a 5A load current. The EVM operates with a switching frequency of 320kHz. Most of the device settings are easily adjusted or set through jumpers, like: operation mode (PSM or fPWM), bias supply, and external clock synchronization.

Eigenschaften

Input voltage range: 9V to 36VOutput voltage 5V to 48V (5V default, adjustable 5V to 48V) with up to 5A (240W)High efficiency, synchronous buck-boost conversionEasy access to configuration featuresFlexible design using standard MOSFETs

Typische Anwendungen

  • Industrial PC and rugged PC
  • Wireless charging
  • USB Type-C® power delivery – Docking station, PC monitor, Desktop PC
  • DC/DC Modules

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 5, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins5 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge12.7 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 6, Gerade

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge15.24 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen