IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments DRV8220 | Demoboard DRV8220EVM

https://www.ti.com/tool/DRV8220EVM

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung4.5-18 V
Ausgang 11.7 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The DRV8220 evaluation module (EVM) allows for easy evaluation of the DRV8220 motor driver.The DRV8220 integrates an N-channel H-bridge, charge pump regulator, and protection circuitry. The device supports PWM (IN1/IN2), phase/enable (PH/EN), independent half-bridge, and parallel half-bridge control mode.The EVM is equiped with potentiometers which are used to set the duty cycle of the input control pins (PH/IN1, EN/IN2).

Eigenschaften

4.5-V to 18-V operating voltage range1.7-A peak output currentMultiple control input interfaces

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Pins
Typ
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Farbe
Gender
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge2.44 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins1 
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
GenderStiftleiste 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge7.62 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
GenderStiftleiste 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge12.7 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins5 
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
GenderStiftleiste 
–Verfügbarkeit prüfen