IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments DIGI-ISO-EVM | Demoboard DIGI-ISO-EVM

Universal digital isolator evaluation module

Details

TopologieADC
IC-RevisionA

Beschreibung

DIGI-ISO-EVM is an evaluation module (EVM) used to evaluate any of the TI single-channel, dual-channel, triple-channel, quad-channel or six-channel digital isolator devices in five different packages - 8-pin narrow-body SOIC (D), 8-pin wide-body SOIC (DWV), 16-pin wide-body SOIC (DW), 16-pin ultra- wide-body SOIC (DWW) and 16-pin QSOP (DBQ) packages. The EVM features enough Berg pin options to evaluate the device with minimal external components.

Eigenschaften

Any TI digital isolator can be evaluatedSupports single-channel, dual-channel, triple-channel, quad-channel and six-channel devicesSupports D, DWV, DW, DWW and DBQ packagesVarious Berg pins provided for easy testing

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 10, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge12.7 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen