IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments BQ25758 | Demoboard BQ25758EVM

BQ25758 evaluation module for 1- to 14-cell bidirectional buck-boost battery charge controller

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung4.2-55 V
Schaltfrequenz200-600 kHz
Ausgang 155 V / 10 A
IC-RevisionC

Beschreibung

The BQ25758EVM evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the BQ25758 IC, a buck-boost controller with a wide input range of 4.2V to 60V, a wide output voltage range of up to 60V, and bi-directional capabilities. The BQ25758EVM has a max input and output of 55V and a max output current of 10A.

Eigenschaften

Wide input voltage operating range: 4.2V to 55VWide output operating range: up to 55VSynchronous buck-boost DC/DC controller with NFET drivers– Adjustable switching frequency from 200kHz to 600kHz

 – Optional synchronization to external clock – Optional gate driver supply input for optimized efficiency

I 2C-controlled for optimal system performance with resistor-programmable optionPower up from battery (reverse mode) output 4V to 55VHigh safety integration– Adjustable input overvoltage and undervoltage protection

 – Output overvoltage and overcurrent protection

Typische Anwendungen

  • USB-PD EPR (Extended Power Range)
  • Robotic lawn mower, Cordless power tool, Garden tool, Cordless vacuum cleaner, Vacuum robot
  • Kick eScooter, eBike
  • Solar charger
  • Portable power station

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–Verfügbarkeit prüfen