IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics Teseo-VIC3DA | Demoboard X-NUCLEO-GNSS2A1

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

The X-NUCLEO-GNSS2A1 expansion board is based on the Teseo-VIC3DA tiny GNSS module. It represents an affordable, easy-to-use, global navigation satellite system (GNSS) module, which embeds a TeseoIII single die standalone positioning receiver IC, usable in different configurations in your STM32 Nucleo project.The Teseo-VIC3DA is a compact (16.0 x 12.2 mm) module that provides superior accuracy thanks to the on-board temperature compensated crystal oscillator (TCXO) and a reduced time-to-first fix (TTFF) with its dedicated real-time clock (RTC) oscillator.The Teseo-VIC3DA module runs the GNSS firmware (X-CUBE-GNSS1) to perform all the GNSS operations including acquisition, tracking, navigation, and data output without any external memory support.The X-NUCLEO-GNSS2A1 expansion board is compatible with the Arduino UNO R3 connector and the ST morpho connector. It can be plugged to an STM32 Nucleo development board and stacked with additional STM32 Nucleo expansion boards.

Typische Anwendungen

  • Global navigation satellite system (GNSS) module

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, Gerade
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 4, Gerade
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge10.16 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
744784156A
SPEC–, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads4 Dateien

RF & Microwave Simulationsmodelle

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie –
–
–
MontageartSMT 
Länge1 mm
Höhe0.5 mm
Nennstrom0.2 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +120 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen