IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STUSB4761 | Demoboard EVLVIPGAN65WP

Details

TopologieUSB
Ausgang 120 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVLVIPGAN65WP is a 65 W USB Type-C® Power Delivery 3.0 adapter reference design. It is an isolated power supply with a standalone USB PD controller. The evaluation board implements at the primary side a quasi-resonant flyback converter based on the VIPERGAN65W HV converter with optocoupler feedback for voltage regulation. This controller combines a high performance low-voltage PWM controller chip with a 700V GaN HEMT in the same package. The advanced power management with the low quiescent helps to achieve low standby consumptions.At the secondary side, to increase the system efficiency, the rectification is based on the SRK1001 adaptive synchronous rectification controller.Also on the secondary side, the CC/CV regulation loop to drive the power regulation stage and the USB Type-C® PD interface is based on the STUSB4761 controller. This controller offers the benefits of a full hardware USB PD stack allowing robust, deterministic, and safe negotiation in line with USB PD standards.The evaluation board implements a robust adapter protected for output overvoltage, output undervoltage, output over power and output short-circuit. This reference design, based on STMicroelectronics semiconductors, helps designers to develop adapters with a short bill of materials in order to obtain a cost-effective and fast design.

Eigenschaften

Input voltage range: universal AC from 90 to 264 VAC with 47 Hz to 63 Hz frequencyMaximum output power: 65 WOutput voltage: single Type-C output 5 VDC÷20 VDCFive fixed PDOs: 5 V@3 A, 9 V@3 A, 12 V@3 A, 15 V@3 A, 20 V@3.25 APeak efficiency> 93%Support for USB Power Delivery protocolKey products: PowerGaN IC: VIPERGAN65W; SR IC: SRK1001

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Pins
Typ
Montageart
IR 1(A)
PCB/Kabel/Panel
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 33 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 1 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-WTB 1.00 mm Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -25 °C up to +85 °C
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
Länge6 mm
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
Pins4 
TypHorizontal 
MontageartSMT 
Nennstrom [1]1 A
PCB/Kabel/PanelPCB 
–Verfügbarkeit prüfen