IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STSPIN9P16 | Demoboard EVLSPIN9P16

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung7-75 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVLSPIN9P1 demonstration board is a dual half-bridge power board, which allows the evaluation of all STSPIN9P1 features.The board is designed to support a single shunt current sensing topology (one for each device).The board can be stacked with an X-Nucleo MCU control board through Arduino® connectors, or driven directly by external pins.The STSPIN family is growing with the introduction of the STSPIN9P series. The STSPIN9P1 is a high-density power driver integrating gate drivers and two N-channel power MOSFETs in half-bridge configuration.The device has dedicated input pins for each output and one enable pin. The logic inputs are CMOS/TTL compatible down to 3.3 V for easy interfacing with control devices.

Eigenschaften

Power system-in-package integrating gate driver and high-current power MOSFETs:RDS(ON) = 16 mΩ or 27 mΩaccording to the selected part numberUp to 75 V and 10 Arms / 6 Arms output currentProgrammable output slew rateTwo input modes (EN/IN or INH/INL)Single shunt current sensing topologyIntegrated current limiter with adjustable referenceUncommitted comparator output (for specific part numbers) for external trigger (cycle-by-cycle current regulation)Input connector for 3 external sensors (e.g. Hall-effect based sensors)Open-load detectionThermal shutdown, UVLO, and overcurrent protectionStandby modeX-Nucleo form factor with Arduino® connectorsRoHS compliant

Typische Anwendungen

  • Stage lighting
  • Factory Automation, Robotics
  • Home appliances, textile machines, ATM and money handling machines

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
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
SPECWR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge10.16 mm
–
Nennstrom14 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Horizontal cable entry with rising clamp, 7, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins7 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge24.5 mm
–
Nennstrom10 A
Arbeitsspannung130 V (AC)
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]150 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
Länge2 mm
Höhe0.7 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]590 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]595 nm
Lichtstärke [typ.]120 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
Länge2 mm
Höhe0.7 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen