IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STSPIN958 | Demoboard EVSPIN958

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung5-58 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVSPIN958 single brushed DC motor driver expansion board is based on the STSPIN958.It provides an affordable and easy-to-use solution for the implementation of brushed DC motor driving applications. Thanks to the parallel operation, it can be easily converted to a single half-bridge with double current capability. In addition to the internal current limiter, the integrated amplifiers allow it to be used in systems with external current control. The EVSPIN958 is compatible with the Arduino® UNO R3 connector and most STM32 Nucleo boards.

Eigenschaften

Voltage range from 5 V to 58 VPhase current up to 5 A r.m.sAdjustable output slew rateSeven different driving modesCurrent limiter with adjustable off-timeTwo integrated amplifiers with fixed gainFull protection set including: overcurrent, undervoltage lockout, and thermal shutdownCompatible with Arduino® UNO R3 connector and STM32 Nucleo boards

Typische Anwendungen

  • brushed DC motor driving applications

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Serie 312 - 5.08 mm Open Horizontal PCB Header, 2, Stiftleiste
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungStiftleiste 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypOffene Enden, horizontale Steckrichtung 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 312 - 5.08 mm Open Horizontal PCB Header, 4, Stiftleiste
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
AnwendungStiftleiste 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypOffene Enden, horizontale Steckrichtung 
–Verfügbarkeit prüfen