IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STPMIC2L | Demoboard STEVAL-PMIC2LKV1

Details

TopologieAbwärtswandler
IC-Revision2.0

Beschreibung

The STEVAL-PMIC2LKV1 is a power evaluation kit made by two components:STEVAL-PMIC2LM1A evaluation board.STEVAL-USBDNGV1 USB dongle.The STEVAL-PMIC2LM1A is a power management IC evaluation board for the highly integrated STPMIC2L, which is designed to manage the power requirements of the core, memory, interfaces of the STM32MP2x series MPU, and other application microprocessors.The USB dongle which provides I²C access to the configuration registers of the STPMIC2L device, where voltage settings, power sequences, protection thresholds, and other parameters can be set.The evaluation board includes header connectors for external access to the embedded regulators and switches in the device, as well as internal routing via jumpers to satisfy any physical configuration requirements.The passive components on the board are chosen for optimal performance across most use conditions, and three push buttons and digital I/Os allow triggering of the digital controls of the device.

Eigenschaften

Input voltage ranges from 2.8 V to 5.5 V3 buck converters with adaptive constant on-time (COT) topology2 MHz switching frequencySelectable forced PWMSpread spectrum functionPhase shift synchronization5 adjustable general purpose LDOs1 LDO configurable as:Sink-source mode for DDR4 terminationAdjustable output (normal mode) for general purpose use5 GPO output control for external commandUser programmable non-volatile memory (NVM), enabling scalability to support a wide range of applicationsImmediate output alternate settings toggle by dedicated power control pinsProgrammable output voltages Turn ON/OFF sequencesI²C and digital IO control interfaceAdvanced customizable safety managementsWFQFN 40 L (5.0 x 5.0 x 1.0 mm)Typical applications:Power management for embedded microprocessor units, wearable and IoT, portable device, man-machine interfaces, smart home, power management unit companion chip of the STM32MP2x MPU

Typische Anwendungen

  • Factory automation, metering, power supplies and converters

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 4, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge10.16 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 4, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 5, Abgewinkelt
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins5 
TypAbgewinkelt 
MontageartTHT 
Länge12.7 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 6, Gerade

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge15.24 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 8, Gerade

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins8 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge10.16 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen