IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics DCP0608Y | Demoboard STEVAL-0608Y1V8

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5 V
Ausgang 13.3 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The STEVAL-0608Y1V8 product evaluation board is a step-down switching power supply based on the DCP0608Y regulator in a QFN11 2x3 mm package.The programmed switching frequency is 2.25 MHz with dithering and it can be adjusted by applying an external clock on MODE/SIN pin or by changing the frequency programming resistor.The DCP0608Y is a high efficiency monolithic step-down synchronous switching regulator designed to deliver up to 8 A continuous current.The IC operates from 2.9 to 6 V input voltage. The DCP0608Y features low-resistance integrated N-channel MOSFETs and diode emulation working mode for optimum efficiency over all the loading range.The integrated 0.6 V reference allows the regulation of output voltages with ±1.5 % accuracy over temperature variations.The switching frequency is externally adjustable between 1.8 and 4 MHz. The soft-start duration can be adjusted with an external capacitor or the same SS/TRK pin can be used for output voltage sequencing while the RST/PGOOD pin provides real-time information on the output voltage.

Eigenschaften

5 V (up to 6 V) operating input voltageStep-down (buck) conversion1.8 V programmed output voltage8 A DC max. output current2.25 MHz selected switching frequency with dithering3 ms programmed soft-startDynamic low consumption mode to low noise mode selectionSynchronization to external clockInternal compensation networkAuto recovery overcurrent, overvoltage, and thermal protectionRoHS and China RoHS compliantWEEE compliant (2012/19/UE RAEE II)

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
IRP,40K(A)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MXGA SMT-Speicherdrossel, 0.4 µH, 7.3 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.4 µH
Sättigungsstrom 17.3 A
Sättigungsstrom @ 30%14.8 A
Gleichstromwiderstand3.8 mΩ
Gleichstromwiderstand4.4 mΩ
Eigenresonanzfrequenz122 MHz
Performance Nennstrom16.9 A
–Verfügbarkeit prüfen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
78438440300040
SPECWE-MXGA SMT Power Inductor
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie WE-MXGA SMT Power Inductor
–Verfügbarkeit prüfen