IC-Hersteller Southchip

IC-Hersteller (108)

Southchip SC89781

SC89781

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung18-25 V
Ausgang 119.2 V / 8 A
IC-Revision0.1.1

Typische Anwendungen

  • Buck Charger for 1-4s cells

Weiterführende Informationen

Von Southchip freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
RESR(mΩ)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 3.3 µH, 10 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom10 A
Sättigungsstrom 112.4 A
Sättigungsstrom @ 30%27 A
Gleichstromwiderstand14.9 mΩ
Eigenresonanzfrequenz20 MHz
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge9.7 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
MontageartV-Chip SMT 
Kapazität47 µF
Nennspannung35 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom1600 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)50 mΩ
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor12 %
Durchmesser6.3 mm
Länge7.7 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen