IC-Hersteller Silanna Semiconductor

IC-Hersteller (108)

Silanna Semiconductor SZDL3105B | Demoboard SZDL3105BB-EVB02

100W DC/DC Converters

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung7-45 V
Schaltfrequenz2000 kHz
Ausgang 15 V / 5 A
IC-Revision1.0

Typische Anwendungen

  • QC2/3/4 DC-DC Converters
  • USB PD

Weiterführende Informationen

Von Silanna Semiconductor freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
RESR(mΩ)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
Anwendung
Interface typ
Typ
Gender
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
SPECWCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren, 220 µF, 25 V (DC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 µF
Nennspannung25 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom4800 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)15 mΩ
Leckstrom1100 µA
Verlustfaktor10 %
Durchmesser10 mm
Länge12.4 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
MontageartV-Chip SMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge5.08 mm
VerpackungBeutel 
–
–
TypGerade 
GenderStiftleiste 
Pins2 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge7.62 mm
VerpackungBeutel 
–
–
TypGerade 
GenderStiftleiste 
Pins3 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge12.7 mm
VerpackungBeutel 
–
–
TypGerade 
GenderStiftleiste 
Pins5 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Standard Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungTray 
AnwendungUSB 2.0 
Interface typType A 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins4 
MontageartTHT 
Nennstrom1.5 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen