IC-Hersteller SG-Micro

IC-Hersteller (108)

SG-Micro SGM66075A | Demoboard SGM66075A

SGM66075A Demo Board Test Report

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung2.3-5.5 V
Ausgang 15 V / 11.2 A
IC-Revision00

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von SG-Micro freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 0.47 µH, 8.7 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom8.7 A
Sättigungsstrom 110.4 A
Sättigungsstrom @ 30%19.6 A
Gleichstromwiderstand14 mΩ
Eigenresonanzfrequenz122 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen