IC-Hersteller SG-Micro

IC-Hersteller (108)

SG-Micro SGM61130 | Demoboard SGM61130 EVM

4.5V to 18V Input, 4A, Synchronous Buck Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-18 V
Ausgang 13.3 V / 4 A
IC-Revision00

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von SG-Micro freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
Material
LR(µH)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCC SMT-Hochstrominduktivität, 4.7 µH, 14.9 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom14.9 A
Sättigungsstrom 115.6 A
Sättigungsstrom @ 30%17.1 A
Gleichstromwiderstand7.9 mΩ
MaterialFerrite 
Nenninduktivität3.2 µH
Eigenresonanzfrequenz43 MHz
–Verfügbarkeit prüfen